Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
1,222 Kč - 1,3578 Kč 14500 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
0.9 mm
2,4231 Kč - 2,6923 Kč 125 Skladem
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
5,9247 Kč - 6,5828 Kč 625 Skladem
ve tvaru S - plochý
200.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
6,5452 Kč - 7,2724 Kč 1875 Skladem
ve tvaru S - plochý
250.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
3,6345 Kč - 4,0385 Kč 1900 Skladem
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
5,6103 Kč - 6,2336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
1.5 mm
2,3935 Kč - 2,6593 Kč 21193 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
1,8173 Kč - 2,0191 Kč 5338 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
1.5 mm
2,6741 Kč - 2,9714 Kč 2500 Skladem
ve tvaru S - plochý
200.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
4,1221 Kč - 4,5801 Kč 110 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
1,222 Kč - 1,3578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
0.9 mm
5,2746 Kč - 5,8605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
150.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,2514 Kč - 1,3905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
75.0 mm
ocel
26.0 mm
6
1.5 mm
4,8553 Kč - 5,1292 Kč 2843 Skladem
ve tvaru S
200.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,7138 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
150.0 mm
ocel
26.0 mm
6
2.0 mm
5,3338 Kč - 5,9262 Kč 1250 Skladem
ve tvaru S
250.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
4,1221 Kč - 4,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,6568 Kč - 1,8408 Kč 5000 Skladem
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
2,0354 Kč - 2,1341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
1,29 Kč - 1,4335 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
1.5 mm
  • z/ze 3
Háky závěsné – ve tvaru S 0.9 mm 100.0 mm ocel

10253861

Cenové rozmezí
1,3578 Kč - 1,222 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 150.0 mm ocel

10253908

Cenové rozmezí
2,6923 Kč - 2,4231 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 200.0 mm ocel

10253946

Cenové rozmezí
6,5828 Kč - 5,9247 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 250.0 mm ocel

10253953

Cenové rozmezí
7,2724 Kč - 6,5452 Kč

Skladové zásoby
1875 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 150.0 mm ocel

10253939

Cenové rozmezí
4,0385 Kč - 3,6345 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 1.5 mm 150.0 mm ocel

10253885

Cenové rozmezí
6,2336 Kč - 5,6103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 100.0 mm ocel

10253892

Cenové rozmezí
2,6593 Kč - 2,3935 Kč

Skladové zásoby
21193 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 1.5 mm 100.0 mm ocel

10253878

Cenové rozmezí
2,0191 Kč - 1,8173 Kč

Skladové zásoby
5338 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 200.0 mm ocel

10253915

Cenové rozmezí
2,9714 Kč - 2,6741 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 100.0 mm ocel

10253922

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,1221 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 0.9 mm 26.0 mm ocel

10253960

Cenové rozmezí
1,3578 Kč - 1,222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254004

Cenové rozmezí
5,8605 Kč - 5,2746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 1.5 mm 26.0 mm ocel

10253977

Cenové rozmezí
1,3905 Kč - 1,2514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254011

Cenové rozmezí
5,1292 Kč - 4,8553 Kč

Skladové zásoby
2843 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 2.0 mm 26.0 mm ocel

10253984

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,7138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254028

Cenové rozmezí
5,9262 Kč - 5,3338 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10253991

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10206478

Cenové rozmezí
1,8408 Kč - 1,6568 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10206492

Cenové rozmezí
2,1341 Kč - 2,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 1.5 mm 100.0 mm železo

10206515

Cenové rozmezí
1,4335 Kč - 1,29 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí