Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10154496
FCRC-13B-4
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 9,896 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 0.5 in |
| Vnitřní výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 14.6 mm |
| Celková výška | 0.575 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.622 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 41.2 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ lepidla | Without Adhesive |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Způsob montáže | Screw |