Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
4,2513 Kč - 8,7585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
4,5817 Kč - 13,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
2,8582 Kč - 8,5218 Kč 4348 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
2,1113 Kč - 4,6317 Kč 804 Skladem
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
4,0934 Kč - 8,5218 Kč 380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
14,6214 Kč - 30,4577 Kč 400 Skladem
černá
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 421 Skladem
černá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,3592 Kč - 17,3593 Kč 1400 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
2,456 Kč - 5,4128 Kč 1800 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
1,6086 Kč - 4,8527 Kč 500 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
1,5698 Kč - 3,2706 Kč 10000 Skladem
bílá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
10246856 3,6499 Kč - 6,7593 Kč 850 Skladem
černá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
3,1597 Kč - 7,7643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.0 mm
17.0 mm
1
1,6086 Kč - 3,3771 Kč 1640 Skladem
černá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
11,3466 Kč - 23,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
9,3789 Kč - 21,778 Kč 300 Skladem
bílá
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
31,5409 Kč - 65,4919 Kč 960 Skladem
černá
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 33500 Skladem
černá
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
4,2945 Kč - 7,8278 Kč 5900 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
  • z/ze 4
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10082508

Cenové rozmezí
8,7585 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 26.9 mm LDPE - PIR bílá

10071267

Cenové rozmezí
13,0983 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR černá

10070062

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
4348 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10070024

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR bílá

10070055

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 44.4 mm LDPE - PIR černá

10092682

Cenové rozmezí
30,4577 Kč - 14,6214 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR černá

10070000

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
421 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.7 mm LDPE - PIR černá

10078716

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257289

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257326

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR bílá

10104323

Cenové rozmezí
3,2706 Kč - 1,5698 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246856

Cenové rozmezí
6,7593 Kč - 3,6499 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246863

Cenové rozmezí
7,7643 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR černá

10071144

Cenové rozmezí
3,3771 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
1640 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 34.9 mm LDPE - PIR černá

10092910

Cenové rozmezí
23,5929 Kč - 11,3466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.8 mm LDPE - PIR bílá

10084601

Cenové rozmezí
21,778 Kč - 9,3789 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 76.2 mm LDPE - PIR černá

10092835

Cenové rozmezí
65,4919 Kč - 31,5409 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 4.0 mm LDPE - PIR černá

10116449

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 13.0 mm LDPE - PIR černá

10116500

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá