Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3466 Kč - 23,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10246856 | 3,6499 Kč - 6,7593 Kč | 850 Skladem |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 3,5476 Kč - 8,6796 Kč | 600 Skladem |
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10257234 | 8,4166 Kč - 22,3304 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 2,456 Kč - 5,4128 Kč | 1800 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,6086 Kč - 4,8527 Kč | 500 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1,5698 Kč - 3,2706 Kč | 10000 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 2380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 4,0934 Kč - 8,5218 Kč | 380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 8,3592 Kč - 17,3593 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 4,2513 Kč - 8,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 14,6214 Kč - 30,4577 Kč | 400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 16,9481 Kč - 35,271 Kč | 200 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,1113 Kč - 4,6317 Kč | 804 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 4,5817 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 421 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 2,8582 Kč - 8,5218 Kč | 4348 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 2,3123 Kč - 5,0815 Kč | 2398 Skladem |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 3,0736 Kč - 6,2177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1