Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3845 Kč - 5,2552 Kč | 2000 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,5618 Kč - 4,7113 Kč | 500 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1,5241 Kč - 3,1754 Kč | 10000 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 5,4104 Kč - 10,5718 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 14,1955 Kč - 29,5706 Kč | 400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 16,4545 Kč - 34,2437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 3,0677 Kč - 7,5382 Kč | 200 Skladem |
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 3,8486 Kč - 9,4227 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 3,5279 Kč - 6,933 Kč | 1600 Skladem |
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 3,7092 Kč - 9,4993 Kč | 151 Skladem |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 5,6893 Kč - 15,0917 Kč | 913 Skladem |
černá
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 3,6116 Kč - 9,7291 Kč | 615 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 6,7351 Kč - 17,2367 Kč | 300 Skladem |
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 2,1335 Kč - 4,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 13,5262 Kč - 28,115 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 2,1475 Kč - 5,2706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 4,1275 Kč - 8,5034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2,775 Kč - 8,2736 Kč | 5848 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,4163 Kč - 8,3502 Kč | 1200 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm