Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0498 Kč - 5,263 Kč | 1214 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 1,5618 Kč - 3,2787 Kč | 1640 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 5,2152 Kč - 10,8783 Kč | 800 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,2909 Kč - 6,818 Kč | 2380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 13,5262 Kč - 28,115 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 3,2909 Kč - 6,818 Kč | 421 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 8,1157 Kč - 16,8537 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 2,775 Kč - 8,2736 Kč | 6148 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 16,4545 Kč - 34,2437 Kč | 200 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 10257234 | 8,1715 Kč - 21,68 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 4,6295 Kč - 9,7291 Kč | 3450 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 2,0498 Kč - 4,4968 Kč | 1204 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 4,4483 Kč - 12,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 3,8486 Kč - 9,4227 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 9,1057 Kč - 21,1437 Kč | 300 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 3,0677 Kč - 7,5382 Kč | 200 Skladem |
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 10104606 | 1,7151 Kč - 4,221 Kč | 7895 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 3,4443 Kč - 8,4268 Kč | 600 Skladem |
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 30,6222 Kč - 63,5844 Kč | 960 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 14,1955 Kč - 29,5706 Kč | 400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1