Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
8,0719 Kč - 15,939 Kč 750 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
4,6392 Kč - 9,232 Kč 100 Skladem
20.0 mm
24.0 mm
  • z/ze 5
Ferule kónické 36.0 mm 25.0 mm PVC bílá

10336373

Cenové rozmezí
15,939 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 30.0 mm 20.0 mm PVC černá

10202531

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790