Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
2,0359 Kč - 5,8987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.3 mm
1
26,3691 Kč - 77,1691 Kč 5675 Skladem
46.0 mm
25.5 mm
2
2,5658 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
2
64,9537 Kč - 123,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
31.0 mm
2
3,2769 Kč - 8,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.0 mm
2
4,9363 Kč - 12,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
14.0 mm
2
2,9004 Kč - 7,1117 Kč 300 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
2
45,1802 Kč - 99,1875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
27.5 mm
2
14,3629 Kč - 55,9594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
7,1117 Kč - 15,6736 Kč 50 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
2
3,8626 Kč - 9,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10.0 mm
2
5,0618 Kč - 12,4246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
2
8,2273 Kč - 18,1418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
18.0 mm
2
11,2392 Kč - 24,7794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
22.0 mm
2
23,9009 Kč - 92,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
6,8467 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
18.0 mm
2
23,2594 Kč - 68,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
26.0 mm
2
23,6081 Kč - 69,0812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
27.0 mm
2
3,1235 Kč - 7,6555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
2
11,8109 Kč - 26,0483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
25.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 7.9 mm PVC černá

10087442

Cenové rozmezí
5,8987 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 46.0 mm 35.0 mm PVC černá

10323649

Cenové rozmezí
77,1691 Kč - 26,3691 Kč

Skladové zásoby
5675 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.0 mm 4.0 mm PVC černá

10403891

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 90.0 mm 40.0 mm PVC černá

10323717

Cenové rozmezí
123,702 Kč - 64,9537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 11.0 mm 6.0 mm PVC černá

10403938

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 14.0 mm 10.0 mm PVC černá

10403969

Cenové rozmezí
12,0899 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 10.0 mm 5.0 mm PVC černá

10403914

Cenové rozmezí
7,1117 Kč - 2,9004 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 64.0 mm 36.0 mm PVC černá

10323687

Cenové rozmezí
99,1875 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC bílá

10404072

Cenové rozmezí
55,9594 Kč - 14,3629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 17.0 mm 12.0 mm PVC bílá

10403976

Cenové rozmezí
15,6736 Kč - 7,1117 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 10.0 mm 5.0 mm PVC bílá

10403907

Cenové rozmezí
9,4543 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 13.0 mm 8.0 mm PVC bílá

10403945

Cenové rozmezí
12,4246 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 18.0 mm 14.0 mm PVC bílá

10403990

Cenové rozmezí
18,1418 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 22.0 mm 18.0 mm PVC bílá

10404034

Cenové rozmezí
24,7794 Kč - 11,2392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC bílá

10404119

Cenové rozmezí
92,9682 Kč - 23,9009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 18.0 mm 14.0 mm PVC černá

10404003

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 41.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323618

Cenové rozmezí
68,0632 Kč - 23,2594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 42.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323625

Cenové rozmezí
69,0812 Kč - 23,6081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.0 mm 4.0 mm PVC bílá

10403884

Cenové rozmezí
7,6555 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 31.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323564

Cenové rozmezí
26,0483 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2