Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
2,0969 Kč - 6,0757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.3 mm
1
10105238 3,5188 Kč - 6,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
20.0 mm
1
1,2616 Kč - 2,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
26,1691 Kč - 79,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
11,6483 Kč - 25,6664 Kč 250 Skladem
20.0 mm
24.0 mm
2
1,8671 Kč - 3,6691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
9,8098 Kč - 21,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
20.0 mm
2
13,2426 Kč - 25,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
2
17,5802 Kč - 68,5396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
2
14,09 Kč - 54,7943 Kč 240 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
2
28,4959 Kč - 86,0911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
34.0 mm
2
22,2912 Kč - 86,8379 Kč 10 Skladem
30.0 mm
34.0 mm
2
30,6791 Kč - 119,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
2
3,763 Kč - 7,3856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
15.8 mm
1
32,7904 Kč - 99,0607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
1,2065 Kč - 2,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
46,5357 Kč - 102,1631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
27.5 mm
2
47,0958 Kč - 103,4126 Kč 25 Skladem
70.0 mm
27.0 mm
2
3,2172 Kč - 7,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
2
12,1653 Kč - 26,8298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
25.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 7.9 mm PVC černá

10087442

Cenové rozmezí
6,0757 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm LDPE - PIR černá

10105238

Cenové rozmezí
6,92 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 4.8 mm polyamid přírodní

10140826

Cenové rozmezí
2,6954 Kč - 1,2616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10404164

Cenové rozmezí
79,0532 Kč - 26,1691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 24.0 mm 20.0 mm PVC černá

10404065

Cenové rozmezí
25,6664 Kč - 11,6483 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 4.8 mm PVC černá

10104217

Cenové rozmezí
3,6691 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC bílá

10404010

Cenové rozmezí
21,6304 Kč - 9,8098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 24.0 mm 20.0 mm PVC bílá

10404058

Cenové rozmezí
25,9823 Kč - 13,2426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC bílá

10404096

Cenové rozmezí
68,5396 Kč - 17,5802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC černá

10404102

Cenové rozmezí
54,7943 Kč - 14,09 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC bílá

10404133

Cenové rozmezí
86,0911 Kč - 28,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC černá

10404140

Cenové rozmezí
86,8379 Kč - 22,2912 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 40.0 mm 35.0 mm PVC černá

10404171

Cenové rozmezí
119,5278 Kč - 30,6791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.5 mm PVC černá

10104354

Cenové rozmezí
7,3856 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC bílá

10404157

Cenové rozmezí
99,0607 Kč - 32,7904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 6.3 mm PVC černá

10104224

Cenové rozmezí
2,304 Kč - 1,2065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 64.0 mm 36.0 mm PVC černá

10323687

Cenové rozmezí
102,1631 Kč - 46,5357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 70.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323694

Cenové rozmezí
103,4126 Kč - 47,0958 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.0 mm 4.0 mm PVC bílá

10403884

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 31.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323564

Cenové rozmezí
26,8298 Kč - 12,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2