Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
1,1713 Kč - 2,2369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
10105238 3,4163 Kč - 6,7185 Kč 23795 Skladem
7.9 mm
20.0 mm
1
2,5658 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
2
3,2769 Kč - 8,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.0 mm
2
4,9363 Kč - 12,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
14.0 mm
2
6,8467 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
18.0 mm
2
8,771 Kč - 21,4745 Kč 100 Skladem
18.0 mm
22.0 mm
2
12,1596 Kč - 47,3416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
11,8109 Kč - 26,0483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
25.0 mm
2
20,359 Kč - 59,5292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
27.0 mm
2
26,3691 Kč - 77,1691 Kč 5675 Skladem
46.0 mm
25.5 mm
2
45,1802 Kč - 99,1875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
27.5 mm
2
17,5422 Kč - 34,4151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
25.0 mm
2
24,1798 Kč - 70,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
26.0 mm
2
39,2538 Kč - 86,2051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
27.5 mm
2
11,2392 Kč - 24,7794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
22.0 mm
2
14,3629 Kč - 55,9594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
23,9009 Kč - 92,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
25,4069 Kč - 76,7507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
18,8809 Kč - 73,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 6.3 mm PVC černá

10104224

Cenové rozmezí
2,2369 Kč - 1,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm LDPE - PIR černá

10105238

Cenové rozmezí
6,7185 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
23795 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 9.0 mm 4.0 mm PVC černá

10403891

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 11.0 mm 6.0 mm PVC černá

10403938

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 14.0 mm 10.0 mm PVC černá

10403969

Cenové rozmezí
12,0899 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 18.0 mm 14.0 mm PVC černá

10404003

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 22.0 mm 18.0 mm PVC černá

10404041

Cenové rozmezí
21,4745 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC černá

10404089

Cenové rozmezí
47,3416 Kč - 12,1596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 31.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323564

Cenové rozmezí
26,0483 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323601

Cenové rozmezí
59,5292 Kč - 20,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 46.0 mm 35.0 mm PVC černá

10323649

Cenové rozmezí
77,1691 Kč - 26,3691 Kč

Skladové zásoby
5675 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 64.0 mm 36.0 mm PVC černá

10323687

Cenové rozmezí
99,1875 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 36.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323595

Cenové rozmezí
34,4151 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 44.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323632

Cenové rozmezí
70,7127 Kč - 24,1798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 60.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323670

Cenové rozmezí
86,2051 Kč - 39,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 22.0 mm 18.0 mm PVC bílá

10404034

Cenové rozmezí
24,7794 Kč - 11,2392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC bílá

10404072

Cenové rozmezí
55,9594 Kč - 14,3629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC bílá

10404119

Cenové rozmezí
92,9682 Kč - 23,9009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10404164

Cenové rozmezí
76,7507 Kč - 25,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC černá

10404126

Cenové rozmezí
73,5435 Kč - 18,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2