Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,1691 Kč - 79,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 40,4314 Kč - 88,7912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 46,5357 Kč - 102,1631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 2,9874 Kč - 7,3251 Kč | 300 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 4,6248 Kč - 11,3466 Kč | 18 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 5,6589 Kč - 16,6609 Kč | 1500 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 66,9023 Kč - 127,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 3,9785 Kč - 9,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 7,3251 Kč - 16,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 24,6179 Kč - 95,7572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 32,7904 Kč - 99,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 5,2137 Kč - 12,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 8,1725 Kč - 18,0397 Kč | 475 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 12,826 Kč - 28,2373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,6338 Kč - 3,4908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10105238 | 3,5188 Kč - 6,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
| 1,2065 Kč - 2,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 7,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 30,6791 Kč - 119,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2