Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3986 Kč - 4,7659 Kč | 3310 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 11,4184 Kč - 22,567 Kč | 47 Skladem |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,9533 Kč - 3,8664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 18,5568 Kč - 41,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 3,7918 Kč - 7,5118 Kč | 1250 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,5746 Kč - 17,608 Kč | 200 Skladem |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 10202562 | 7,1096 Kč - 13,9663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 11,562 Kč - 23,9472 Kč | 20 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 0,7871 Kč - 1,5544 Kč | 750 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 10,6036 Kč - 22,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 1,4506 Kč - 2,8642 Kč | 2179 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 8,0719 Kč - 15,939 Kč | 750 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,6392 Kč - 9,232 Kč | 100 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 61,246 Kč - 128,6168 Kč | 2250 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,3717 Kč - 10,5734 Kč | 600 Skladem |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3,2316 Kč - 6,3755 Kč | 3000 Skladem |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 14,2048 Kč - 28,0905 Kč | 796 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,8097 Kč - 3,5665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,1949 Kč - 2,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9365 Kč - 1,8543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm