Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5514 Kč - 38,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 12,826 Kč - 28,2373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 23,9572 Kč - 70,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 24,3163 Kč - 71,1536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 33,6809 Kč - 85,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,2616 Kč - 2,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10105238 | 3,5188 Kč - 6,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
| 27,1602 Kč - 79,4841 Kč | 5425 Skladem |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 46,5357 Kč - 102,1631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 2,9874 Kč - 7,3251 Kč | 300 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 8,4741 Kč - 18,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 3,9785 Kč - 9,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 7,3251 Kč - 16,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 11,5764 Kč - 25,5228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 14,7938 Kč - 57,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 24,6179 Kč - 95,7572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 32,7904 Kč - 99,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 7,0521 Kč - 15,5262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 9,0342 Kč - 22,1188 Kč | 100 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2