Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,763 Kč - 7,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 2,0969 Kč - 6,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,2065 Kč - 2,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,6338 Kč - 3,4908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 17,5514 Kč - 38,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 24,3163 Kč - 71,1536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 12,826 Kč - 28,2373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 23,9572 Kč - 70,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 28,0507 Kč - 71,0962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 47,0958 Kč - 103,4126 Kč | 25 Skladem |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 33,6809 Kč - 85,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 54,6507 Kč - 104,1164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 2,6427 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 3,3752 Kč - 8,273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 7,3251 Kč - 16,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,9785 Kč - 9,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 5,2137 Kč - 12,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 8,1725 Kč - 18,0397 Kč | 475 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 11,6483 Kč - 25,6664 Kč | 250 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2