Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
2,3986 Kč - 4,7659 Kč 3310 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
11,4184 Kč - 22,567 Kč 47 Skladem
28.0 mm
32.0 mm
1,9533 Kč - 3,8664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
17.0 mm
18,5568 Kč - 41,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
39.0 mm
3,7918 Kč - 7,5118 Kč 1250 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
8,5746 Kč - 17,608 Kč 200 Skladem
28.0 mm
32.0 mm
10202562 7,1096 Kč - 13,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
11,562 Kč - 23,9472 Kč 20 Skladem
32.0 mm
0,7871 Kč - 1,5544 Kč 950 Skladem
4.0 mm
9.0 mm
10,6036 Kč - 22,7143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
34.0 mm
1,4506 Kč - 2,8642 Kč 2179 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
8,0719 Kč - 15,939 Kč 750 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
4,6392 Kč - 9,232 Kč 100 Skladem
20.0 mm
24.0 mm
61,246 Kč - 128,6168 Kč 2250 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
5,3717 Kč - 10,5734 Kč 600 Skladem
22.0 mm
26.0 mm
3,2316 Kč - 6,3755 Kč 3000 Skladem
14.0 mm
19.5 mm
14,2048 Kč - 28,0905 Kč 796 Skladem
32.0 mm
36.0 mm
1,8097 Kč - 3,5665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
14.0 mm
1,1949 Kč - 2,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
12.0 mm
0,9365 Kč - 1,8543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 5
Ferule kónické 21.0 mm 12.0 mm PVC bílá

10336403

Cenové rozmezí
4,7659 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
3310 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 38.0 mm 28.0 mm PVC bílá

10202654

Cenové rozmezí
22,567 Kč - 11,4184 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 21.0 mm 12.0 mm PVC černá

10202586

Cenové rozmezí
3,8664 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 47.0 mm 35.0 mm PVC černá

10202623

Cenové rozmezí
41,3467 Kč - 18,5568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 25.0 mm 16.0 mm PVC černá

10203583

Cenové rozmezí
7,5118 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 38.0 mm 28.0 mm PVC černá

10202647

Cenové rozmezí
17,608 Kč - 8,5746 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 36.0 mm 25.0 mm PVC černá

10202562

Cenové rozmezí
13,9663 Kč - 7,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 43.0 mm 32.0 mm PVC černá

10202609

Cenové rozmezí
23,9472 Kč - 11,562 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 11.0 mm 4.0 mm PVC černá

10202593

Cenové rozmezí
1,5544 Kč - 0,7871 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 41.0 mm 30.0 mm PVC černá

10202630

Cenové rozmezí
22,7143 Kč - 10,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 16.0 mm 8.0 mm PVC bílá

10336397

Cenové rozmezí
2,8642 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
2179 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 36.0 mm 25.0 mm PVC bílá

10336373

Cenové rozmezí
15,939 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 30.0 mm 20.0 mm PVC černá

10202531

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 25.0 mm 16.0 mm PVC bílá

10338117

Cenové rozmezí
128,6168 Kč - 61,246 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 32.0 mm 22.0 mm PVC černá

10202524

Cenové rozmezí
10,5734 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 23.0 mm 14.0 mm PVC bílá

10336380

Cenové rozmezí
6,3755 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 43.0 mm 32.0 mm PVC bílá

10336427

Cenové rozmezí
28,0905 Kč - 14,2048 Kč

Skladové zásoby
796 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 18.0 mm 10.0 mm PVC černá

10202555

Cenové rozmezí
3,5665 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 14.0 mm 6.0 mm PVC černá

10202548

Cenové rozmezí
2,3593 Kč - 1,1949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 13.0 mm 5.0 mm PVC černá

10336458

Cenové rozmezí
1,8543 Kč - 0,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790