Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0969 Kč - 6,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,6338 Kč - 3,4908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,2616 Kč - 2,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 30,6791 Kč - 119,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 13,2426 Kč - 25,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 17,5802 Kč - 68,5396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 28,4959 Kč - 86,0911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 22,2912 Kč - 86,8379 Kč | 10 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 14,09 Kč - 54,7943 Kč | 240 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 26,1691 Kč - 79,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 5,2137 Kč - 12,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 7,3251 Kč - 16,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 14,7938 Kč - 57,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 24,6179 Kč - 95,7572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 32,7904 Kč - 99,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 9,0342 Kč - 22,1188 Kč | 100 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 12,5244 Kč - 48,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 19,4473 Kč - 75,7498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 66,9023 Kč - 127,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2