Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0969 Kč - 6,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 10105238 | 3,5188 Kč - 6,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
| 1,2616 Kč - 2,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 26,1691 Kč - 79,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 11,6483 Kč - 25,6664 Kč | 250 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,8671 Kč - 3,6691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 13,2426 Kč - 25,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 17,5802 Kč - 68,5396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 14,09 Kč - 54,7943 Kč | 240 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 28,4959 Kč - 86,0911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 22,2912 Kč - 86,8379 Kč | 10 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 30,6791 Kč - 119,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 3,763 Kč - 7,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 32,7904 Kč - 99,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 1,2065 Kč - 2,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 46,5357 Kč - 102,1631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 47,0958 Kč - 103,4126 Kč | 25 Skladem |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 3,2172 Kč - 7,8851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 12,1653 Kč - 26,8298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2