Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5094 Kč - 15,0105 Kč | 420 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,7344 Kč - 10,8159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 74,7061 Kč - 83,0067 Kč | 270 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 15,2746 Kč - 16,9718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,9659 Kč - 1,0733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0925 Kč - 1,2138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 20,3066 Kč - 22,5627 Kč | 200 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 14,4901 Kč - 16,1002 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,002 Kč - 1,1135 Kč | 3600 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7774 Kč - 0,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,5985 Kč - 9,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 18,9526 Kč - 21,0585 Kč | 158 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 12,1357 Kč - 13,4842 Kč | 2160 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6109 Kč - 0,6788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,9205 Kč - 3,2449 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 19,1182 Kč - 21,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6024 Kč - 0,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi