Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,044 Kč - 30,049 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,0094 Kč - 15,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 85,7733 Kč - 95,3037 Kč | 32 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,2438 Kč - 8,0487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4139 Kč - 11,571 Kč | 400 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,373 Kč - 3,7478 Kč | 8500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,3679 Kč - 3,7422 Kč | 30500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,8311 Kč - 14,2568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,2046 Kč - 10,2274 Kč | 200 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 10320372 | 17,7476 Kč - 19,7195 Kč | 4980 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 44,5114 Kč - 49,4573 Kč | 160 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2,9161 Kč - 3,2401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,7357 Kč - 18,5951 Kč | 754 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 19,7337 Kč - 21,9263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 66,4224 Kč - 73,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3679 Kč - 3,7422 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,4432 Kč - 4,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 8,936 Kč - 9,9289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 25,0552 Kč - 27,8393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm