Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,373 Kč - 3,7478 Kč | 8500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,3142 Kč - 9,2381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 15,2245 Kč - 16,9162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 13,6686 Kč - 15,1872 Kč | 350 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,207 Kč - 13,5634 Kč | 45 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 80,2749 Kč - 89,1943 Kč | 80 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10319581 | 4,2432 Kč - 4,7147 Kč | 11000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 10,4139 Kč - 11,571 Kč | 400 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8615 Kč - 5,4017 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 14,7549 Kč - 16,3943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 7,2438 Kč - 8,0487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,044 Kč - 30,049 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,0094 Kč - 15,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 85,7733 Kč - 95,3037 Kč | 32 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,4432 Kč - 4,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 8,936 Kč - 9,9289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 25,0849 Kč - 27,872 Kč | 40 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 17,9702 Kč - 19,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,0552 Kč - 27,8393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm