Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 219
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Vnější výška Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková šířka Koupit
3,4917 Kč - 3,8797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
6,7718 Kč - 7,5242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
5,2419 Kč - 5,8244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109 Ω
61 Ω
15,8901 Kč - 17,6556 Kč 660 Skladem
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
9,9787 Kč - 11,0874 Kč 109 Skladem
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
11,6423 Kč - 12,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
18,902 Kč - 21,0022 Kč 792 Skladem
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
7,8215 Kč - 8,6905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
10319000 6,2925 Kč - 6,9918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85 Ω
45 Ω
10,4597 Kč - 11,6218 Kč 300 Skladem
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
13,2625 Kč - 14,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
18,0728 Kč - 20,0808 Kč 352 Skladem
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
20,5581 Kč - 22,8424 Kč 88 Skladem
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
31,5211 Kč - 35,0234 Kč 37 Skladem
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
70,0684 Kč - 77,8538 Kč 3040 Skladem
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,6037 Kč - 0,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,6046 Kč - 0,6718 Kč 4000 Skladem
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
1,0865 Kč - 1,2073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,7245 Kč - 0,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,7409 Kč - 0,8232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
  • z/ze 11
Válcový ferit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Cenové rozmezí
3,8797 Kč - 3,4917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    31 Ω
  • Impedance 100 MHz
    57 Ω
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Cenové rozmezí
7,5242 Kč - 6,7718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    106 Ω
  • Impedance 100 MHz
    154 Ω
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Cenové rozmezí
5,8244 Kč - 5,2419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    61 Ω
  • Impedance 100 MHz
    109 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Cenové rozmezí
17,6556 Kč - 15,8901 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    143 Ω
  • Impedance 100 MHz
    243 Ω
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Cenové rozmezí
11,0874 Kč - 9,9787 Kč

Skladové zásoby
109 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    151 Ω
  • Impedance 100 MHz
    237 Ω
  • Celková délka
    27.94 mm
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Cenové rozmezí
12,9358 Kč - 11,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    84 Ω
  • Impedance 100 MHz
    132 Ω
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Cenové rozmezí
21,0022 Kč - 18,902 Kč

Skladové zásoby
792 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    174 Ω
  • Impedance 100 MHz
    247 Ω
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Cenové rozmezí
8,6905 Kč - 7,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    46 Ω
  • Impedance 100 MHz
    76 Ω
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Cenové rozmezí
6,9918 Kč - 6,2925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    45 Ω
  • Impedance 100 MHz
    85 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Cenové rozmezí
11,6218 Kč - 10,4597 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    92 Ω
  • Impedance 100 MHz
    146 Ω
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Cenové rozmezí
14,7361 Kč - 13,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    105 Ω
  • Impedance 100 MHz
    195 Ω
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Cenové rozmezí
20,0808 Kč - 18,0728 Kč

Skladové zásoby
352 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    115 Ω
  • Impedance 100 MHz
    170 Ω
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Cenové rozmezí
22,8424 Kč - 20,5581 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    128 Ω
  • Impedance 100 MHz
    210 Ω
  • Celková délka
    29.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Cenové rozmezí
35,0234 Kč - 31,5211 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    243 Ω
  • Impedance 100 MHz
    323 Ω
  • Celková délka
    31.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Cenové rozmezí
77,8538 Kč - 70,0684 Kč

Skladové zásoby
3040 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    127 Ω
  • Impedance 100 MHz
    195 Ω
  • Celková délka
    28.57 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Cenové rozmezí
0,6708 Kč - 0,6037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    23 Ω
  • Impedance 100 MHz
    44 Ω
  • Celková délka
    3.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Cenové rozmezí
0,6718 Kč - 0,6046 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    45 Ω
  • Impedance 100 MHz
    73 Ω
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Cenové rozmezí
1,2073 Kč - 1,0865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    62 Ω
  • Impedance 100 MHz
    80 Ω
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Cenové rozmezí
0,8049 Kč - 0,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    28 Ω
  • Impedance 100 MHz
    54 Ω
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Cenové rozmezí
0,8232 Kč - 0,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    24 Ω
  • Impedance 100 MHz
    48 Ω
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100