Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7893 Kč - 3,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,0913 Kč - 4,546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9319 Kč - 2,1466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0767 Kč - 3,4185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5542 Kč - 3,9493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 70,0684 Kč - 77,8538 Kč | 3040 Skladem |
|
|
0.505 in
12.83 mm
|
||
| 2,1735 Kč - 2,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 9,9787 Kč - 11,0874 Kč | 109 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 15,8901 Kč - 17,6556 Kč | 660 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,8218 Kč - 8,6907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 7,3293 Kč - 8,1436 Kč | 4400 Skladem |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,4869 Kč - 3,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,7628 Kč - 10,8475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,0762 Kč - 16,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
| 46,5767 Kč - 51,7519 Kč | 4950 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,3804 Kč - 9,3115 Kč | 140 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 167,9662 Kč - 186,629 Kč | 430 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 1,6888 Kč - 1,8765 Kč | 7000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,139 Kč - 3,4878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 41,5466 Kč - 46,1629 Kč | 1584 Skladem |
|
|
0.591 in
15.0 mm