Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Vnější výška | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,169 Kč - 3,521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 8,0564 Kč - 8,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
173 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 10,917 Kč - 12,1299 Kč | 1084 Skladem |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 6,8212 Kč - 7,5791 Kč | 7095 Skladem |
175 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
119 Ω
|
|
|
|
||
| 6,608 Kč - 7,3421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 19,4691 Kč - 21,6323 Kč | 396 Skladem |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 11,1719 Kč - 12,4133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 7,4621 Kč - 8,2912 Kč | 100 Skladem |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 11,3903 Kč - 12,656 Kč | 2871 Skladem |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 10,7735 Kč - 11,9705 Kč | 300 Skladem |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 16,3668 Kč - 18,1853 Kč | 440 Skladem |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 10,2781 Kč - 11,4201 Kč | 109 Skladem |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 11,9915 Kč - 13,3239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 5,2174 Kč - 5,797 Kč | 1400 Skladem |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 13,6604 Kč - 15,1782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 18,615 Kč - 20,6832 Kč | 352 Skladem |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 9,2735 Kč - 10,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 17,2139 Kč - 19,1265 Kč | 1320 Skladem |
150 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
90 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6075 Kč - 7,3416 Kč | 600 Skladem |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 7,7569 Kč - 8,6187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω