Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
11,4839 Kč - 12,7599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
15,9996 Kč - 17,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
23,9287 Kč - 26,5874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
21,888 Kč - 24,3199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
6,9735 Kč - 7,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
16,7357 Kč - 18,5951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
16,8933 Kč - 18,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
21,7405 Kč - 24,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
21,9819 Kč - 24,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
59,2209 Kč - 65,8008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
55,6466 Kč - 61,8296 Kč 15 Skladem
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
20,3988 Kč - 22,6653 Kč 1728 Skladem
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
36,9419 Kč - 41,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
14,7306 Kč - 16,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
12,5519 Kč - 13,9466 Kč 150 Skladem
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
19,3165 Kč - 21,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
20,0141 Kč - 22,238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
185,199 Kč - 205,7766 Kč 310 Skladem
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
15,34 Kč - 17,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
64,5817 Kč - 71,7574 Kč 20 Skladem
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Cenové rozmezí
12,7599 Kč - 11,4839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Cenové rozmezí
17,7772 Kč - 15,9996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Cenové rozmezí
26,5874 Kč - 23,9287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Cenové rozmezí
24,3199 Kč - 21,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Cenové rozmezí
7,7483 Kč - 6,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Cenové rozmezí
18,5951 Kč - 16,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Cenové rozmezí
18,7704 Kč - 16,8933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Cenové rozmezí
24,156 Kč - 21,7405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Cenové rozmezí
24,4244 Kč - 21,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Cenové rozmezí
65,8008 Kč - 59,2209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Cenové rozmezí
61,8296 Kč - 55,6466 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    58.6 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Cenové rozmezí
22,6653 Kč - 20,3988 Kč

Skladové zásoby
1728 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Cenové rozmezí
41,0464 Kč - 36,9419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Cenové rozmezí
16,3674 Kč - 14,7306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Cenové rozmezí
13,9466 Kč - 12,5519 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Cenové rozmezí
21,4627 Kč - 19,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    32.4 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Cenové rozmezí
22,238 Kč - 20,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Cenové rozmezí
205,7766 Kč - 185,199 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Cenové rozmezí
17,0445 Kč - 15,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Cenové rozmezí
71,7574 Kč - 64,5817 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    48.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5