Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
12,7284 Kč - 14,1425 Kč 144 Skladem
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
16,7357 Kč - 18,5951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
21,888 Kč - 24,3199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
16,9607 Kč - 18,8452 Kč 168 Skladem
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
12,512 Kč - 13,9023 Kč 104 Skladem
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
21,7708 Kč - 24,1897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
20,8508 Kč - 23,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
30,0037 Kč - 33,3375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
11,8471 Kč - 13,1636 Kč 816 Skladem
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
55,7833 Kč - 61,9815 Kč 10 Skladem
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
24,8095 Kč - 27,5661 Kč 1120 Skladem
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
16,1168 Kč - 17,9074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
19,2116 Kč - 21,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
19,0891 Kč - 21,2099 Kč 21 Skladem
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
14,4865 Kč - 16,0961 Kč 54 Skladem
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
109,4535 Kč - 121,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
132,0682 Kč - 146,7425 Kč 13 Skladem
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
24,1853 Kč - 26,8726 Kč 600 Skladem
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
69,7328 Kč - 77,481 Kč 10 Skladem
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Cenové rozmezí
14,1425 Kč - 12,7284 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Cenové rozmezí
18,5951 Kč - 16,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Cenové rozmezí
24,3199 Kč - 21,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Cenové rozmezí
18,8452 Kč - 16,9607 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Cenové rozmezí
13,9023 Kč - 12,512 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    24.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Cenové rozmezí
24,1897 Kč - 21,7708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Cenové rozmezí
23,1676 Kč - 20,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Cenové rozmezí
33,3375 Kč - 30,0037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.9 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Cenové rozmezí
13,1636 Kč - 11,8471 Kč

Skladové zásoby
816 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Cenové rozmezí
61,9815 Kč - 55,7833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    36.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Cenové rozmezí
27,5661 Kč - 24,8095 Kč

Skladové zásoby
1120 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Cenové rozmezí
17,9074 Kč - 16,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Cenové rozmezí
21,3462 Kč - 19,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Cenové rozmezí
21,2099 Kč - 19,0891 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Cenové rozmezí
16,0961 Kč - 14,4865 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Cenové rozmezí
121,615 Kč - 109,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    26.6 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Cenové rozmezí
26,8726 Kč - 24,1853 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    12.5 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Cenové rozmezí
77,481 Kč - 69,7328 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    26.7 mm
  • Celková délka
    38.53 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5