Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
19.1 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
15.8 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
101.6 mm
ocel uhlíková
19.57 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
34.8 mm
ocel uhlíková
83.63 N
62,3348 Kč - 67,7497 Kč 10 Skladem
7.56 N
57.2 mm
ocel uhlíková
83.63 N
66,1266 Kč - 71,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
88.9 mm
ocel uhlíková
83.63 N
88,8775 Kč - 96,4754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
50.8 mm
ocel uhlíková
137.09 N
95,9296 Kč - 104,0589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
76.2 mm
ocel uhlíková
137.09 N
100,813 Kč - 109,4738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
127.0 mm
ocel uhlíková
137.09 N
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
69.9 mm
ocel uhlíková
309.98 N
104,6048 Kč - 113,8257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
114.3 mm
ocel uhlíková
309.98 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
15.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
28.5 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
44.5 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč 30 Skladem
0.71 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
25.4 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
38.1 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.35 Nmm ocel nerezavějící

10420577

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.13 Nmm ocel nerezavějící

10420256

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.07 Nmm ocel nerezavějící

10424711

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 3.32 Nmm ocel nerezavějící

10439692

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    15.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.05 Nmm ocel uhlíková

10420898

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 5.46 Nmm ocel uhlíková

10439470

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 2.14 Nmm ocel uhlíková

10418741

Cenové rozmezí
67,7497 Kč - 62,3348 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 1.16 Nmm ocel uhlíková

10439531

Cenové rozmezí
71,5414 Kč - 66,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 5.94 Nmm ocel uhlíková

10439562

Cenové rozmezí
96,4754 Kč - 88,8775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 2.31 Nmm ocel uhlíková

10423660

Cenové rozmezí
104,0589 Kč - 95,9296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 1.05 Nmm ocel uhlíková

10579688

Cenové rozmezí
109,4738 Kč - 100,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 13.22 Nmm ocel uhlíková

10439623

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 6.15 Nmm ocel uhlíková

10643433

Cenové rozmezí
113,8257 Kč - 104,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.63 Nmm ocel nerezavějící

10335154


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    15.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.16 Nmm ocel nerezavějící

10439654

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.09 Nmm ocel nerezavějící

10234563

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.04 Nmm ocel nerezavějící

10234570

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 1.09 Nmm ocel nerezavějící

10439715

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.61 Nmm ocel nerezavějící

10439722

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.32 Nmm ocel nerezavějící

10439753

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící