Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 59,7352 Kč - 59,7352 Kč | 420 Skladem |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | 30 Skladem |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 67,7497 Kč - 73,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 67,7497 Kč - 73,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N