Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 65,7764 Kč - 71,5773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 65,7764 Kč - 71,5773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | 30 Skladem |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
70.28 N
70.28 N