Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
59,9754 Kč - 65,2465 Kč 450 Skladem
1.85 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
64,2006 Kč - 69,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
114.3 mm
ocel uhlíková
83.63 N
86,2888 Kč - 93,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
63.5 mm
ocel uhlíková
137.09 N
97,8767 Kč - 106,2853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
101.6 mm
ocel uhlíková
137.09 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
38.1 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
3.04 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
28.5 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
44.5 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
3.04 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
1.48 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
81,5616 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
86,2888 Kč - 93,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
101.6 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
124,706 Kč - 135,2341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.26 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
135,764 Kč - 147,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
88.9 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
138,3995 Kč - 150,5034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
5.19 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 51 Skladem
5.19 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.28 Nmm ocel nerezavějící

10439760

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.84 Nmm ocel uhlíková

10439555

Cenové rozmezí
69,4577 Kč - 64,2006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 3.33 Nmm ocel uhlíková

10414712

Cenové rozmezí
93,6654 Kč - 86,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 1.44 Nmm ocel uhlíková

10636688

Cenové rozmezí
106,2853 Kč - 97,8767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 1.01 Nmm ocel nerezavějící

10421154

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.42 Nmm ocel nerezavějící

10439845

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 5.66 Nmm ocel nerezavějící

10439869

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 2.14 Nmm ocel nerezavějící

10439906

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.08 Nmm ocel nerezavějící

10416082

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.34 Nmm ocel nerezavějící

10413043

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 3.43 Nmm ocel nerezavějící

10439883

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.43 Nmm ocel nerezavějící

10642047

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.41 Nmm ocel nerezavějící

10424810

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 1.52 Nmm ocel nerezavějící

10440087

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 81,5616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.80 Nmm ocel nerezavějící

10440117

Cenové rozmezí
93,6654 Kč - 86,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 3.56 Nmm ocel nerezavějící

10635117

Cenové rozmezí
135,2341 Kč - 124,706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.47 Nmm ocel nerezavějící

10633885

Cenové rozmezí
147,3379 Kč - 135,764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 22.04 Nmm ocel nerezavějící

10641910

Cenové rozmezí
150,5034 Kč - 138,3995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 4.23 Nmm ocel nerezavějící

10439876

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.72 Nmm ocel nerezavějící

10439913

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící