Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | 30 Skladem |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 58,4136 Kč - 63,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 55,7781 Kč - 60,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 60,5192 Kč - 65,7764 Kč | 10 Skladem |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 64,2006 Kč - 69,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
ocel uhlíková
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 59,9754 Kč - 65,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 59,9754 Kč - 65,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1 in
25.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 69,4577 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel nerezavějící
|
33.57 N
33.57 N