Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.11 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 44.45 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.11 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10645284

Staré objednací číslo:

1217383

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 56,3599 Kč
150 - 299 53,4442 Kč
300 + 51,7637 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 690,80 Kč

30 x 56,3599 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Předpětí 0.85 N
Zátěž při minimální pracovní délce 9.21 N
Maximální provozní teplota 121 °C
Celková délka 44.5 mm
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás