Menu Vyhledávání

Duplexery pro optická vlákna

Skladem

Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Typ kabelu Celková šířka Celková výška Koupit
384,4692 Kč - 384,4692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.6 mm
modrá
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
93,5678 Kč - 93,5678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.6 mm
černá
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
690,5033 Kč - 690,5033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.6 mm
modrá
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
93,5678 Kč - 93,5678 Kč 7 Skladem
49.6 mm
zelená
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
N/A modrá polyamid 6,35 mm OFBLT

10315965

Cenové rozmezí
384,4692 Kč - 384,4692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ kabelu
    6.35 mm OFBLT
  • průměr
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
N/A černá polyamid 2,5 – 3,5 mm

10315927

Cenové rozmezí
93,5678 Kč - 93,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ kabelu
    2.5 - 3.5 mm
  • průměr
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
N/A modrá polyamid 3,0 – 4,0 mm

10315934

Cenové rozmezí
690,5033 Kč - 690,5033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ kabelu
    3.0 - 4.0 mm
  • průměr
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
N/A zelená polyamid 5,1 – 6,0 mm

10315941

Cenové rozmezí
93,5678 Kč - 93,5678 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ kabelu
    5.1 - 6.0 mm
  • průměr
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm