Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

Tento úchyt pásků, který se montuje pomocí šroubů, je vyroben z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Lze je použít s jedním vázacím páskem k uchycení kabelových svazků.
Nové objednací číslo:

10009499

Staré objednací číslo:

FTH-35-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,018 Kč
5000 - 9999 4,9695 Kč
10000 + 4,395 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 018,00 Kč

1000 x 6,018 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Celková délka 19.0 mm
Celková šířka 9.53 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA ULE70062
standardní RMS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás