Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Nové objednací číslo:

10009376

Staré objednací číslo:

FTH-24-1-01

71 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 77,922 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 792,20 Kč

100 x 77,922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Celková délka 27.7 mm
Celková šířka 18.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás