Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

This screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used with multiple cable ties to secure wiring harnesses in place.
Nové objednací číslo:

10155165

Staré objednací číslo:

FTH-11-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,5957 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

659,57 Kč

100 x 6,5957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Celková délka 32.8 mm
Celková šířka 19.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás