Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

Tyto držáky stahovacích pásek zamezují pohybu krytu nebo skříňových dveří. Plně nastavitelná délka a snadná montáž pomocí zatlačovacích nýtů nebo šroubů.
Nové objednací číslo:

10488416

Staré objednací číslo:

551852

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,6814 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 681,40 Kč

1000 x 1,6814 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Screw
Celková délka 16.0 mm
Celková šířka 7.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní UL
standardní RoHS
standardní REACH
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás