Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
38,1243 Kč - 38,1243 Kč 2600 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
3,751 Kč - 4,5319 Kč 10000 Skladem
3
14.0 mm
16.5 mm
67,4775 Kč - 67,4775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
61,6209 Kč - 61,6209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
74,1152 Kč - 74,1152 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5
25.2 mm
15.7 mm
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 2000 Skladem
4
23.9 mm
75,5375 Kč - 75,5375 Kč 500 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
55,8618 Kč - 69,4019 Kč 7125 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
22,2415 Kč - 22,2415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
10315972 8,8826 Kč - 8,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
3
6,0798 Kč - 7,279 Kč 1340 Skladem
15,2553 Kč - 15,2553 Kč 1000 Skladem
2
12.7 mm
72,6928 Kč - 72,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
125,2917 Kč - 125,2917 Kč 104 Skladem
89.0 mm
8
27.5 mm
40,5786 Kč - 40,5786 Kč 90 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
25,7694 Kč - 29,0604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
80,46 Kč - 80,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
77,6571 Kč - 77,6571 Kč 2400 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
56,0849 Kč - 56,0849 Kč 2200 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
38,1243 Kč - 38,1243 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm přírodní polyamid 6.6

10111383

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312742

Cenové rozmezí
67,4775 Kč - 67,4775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312797

Cenové rozmezí
61,6209 Kč - 61,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312780

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 74,1152 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm přírodní polyamid 6.6

10111390

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková šířka
    25.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315897

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    23.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
  • Počet štěrbin
    4
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312759

Cenové rozmezí
75,5375 Kč - 75,5375 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10412473

Cenové rozmezí
69,4019 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
7125 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 73.0 mm (L) 24 černá

10111840

Cenové rozmezí
22,2415 Kč - 22,2415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    73.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 20.6 mm (L) přírodní

10315972

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková délka
    20.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10111833

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Množství v balení
    10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Příchytky pro optická vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315989

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312322

Cenové rozmezí
72,6928 Kč - 72,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 89.0 mm 27.5 mm černá polyamid 6

10312384

Cenové rozmezí
125,2917 Kč - 125,2917 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Celková šířka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    100
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312841

Cenové rozmezí
40,5786 Kč - 40,5786 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10316108

Cenové rozmezí
29,0604 Kč - 25,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312766

Cenové rozmezí
80,46 Kč - 80,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312315

Cenové rozmezí
77,6571 Kč - 77,6571 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312834

Cenové rozmezí
56,0849 Kč - 56,0849 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6