Menu Vyhledávání

Držáky pro LED diody 6.5 mm (HD) polyamid 6.6 černá

90 degree square LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED.
Nové objednací číslo:

10314050

Staré objednací číslo:

LEDH-909-235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 17,7669 Kč
1000 + 14,2192 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

8 883,45 Kč

500 x 17,7669 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní typ LED T-1 3/4,5,0 mm
Maximální průměr otvoru 6.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Množství v balení 1000
Provedení 2
Typ držák LED diody 90 °
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás