10314029
LEDCR-174
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,8744 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Kompatibilní typ LED | T-1 3/4,5,0 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.272 in |
| Maximální průměr otvoru | 6.9 mm |
| Celkový průměr | 7.6 mm |
| Celkový průměr | 0.299 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0;UL94 V-2 |
| Množství v balení | 1000 |
| Typ | Držák LED diod |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |