Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.
Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Distance | Barva válce | Barva hlavy | Povrchová úprava | Materiál | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,654 Kč - 369,2496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
163,43 Kč - 491,8221 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
237,2942 Kč - 727,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
71,4378 Kč - 220,6304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
chrom Satén
|
mosaz
|
|||||
101,6836 Kč - 307,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
346,5078 Kč - 346,5078 Kč | 28 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
324,7126 Kč - 998,1998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
197,3431 Kč - 641,2073 Kč | 6 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
288,15 Kč - 862,604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
199,7694 Kč - 615,1607 Kč | 40 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
chrom Satén
|
mosaz
|
|||||
67,7983 Kč - 208,3732 Kč | 66 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
249,398 Kč - 740,0315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
227,6167 Kč - 615,1607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
99,2851 Kč - 307,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
90,8068 Kč - 90,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
151,34 Kč - 443,5592 Kč | 599 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
chrom Satén
|
mosaz
|
|||||
151,34 Kč - 468,0738 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
173,247 Kč - 532,4242 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
145,2881 Kč - 430,5359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
90,8068 Kč - 270,4255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku