Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.
Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Distance | Barva válce | Barva hlavy | Povrchová úprava | Materiál | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1816 Kč - 45,4585 Kč | 210 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
||
| 57,3509 Kč - 57,3509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pochromováno
|
hliník
|
||
| 52,3814 Kč - 164,1246 Kč | 488 Skladem |
|
|
|
|
hliník
|
||
| 19,4186 Kč - 38,0759 Kč | 6160 Skladem |
|
|
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
||
| 109,7323 Kč - 342,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
||
| 10388907 | 77,3153 Kč - 239,8743 Kč | 44 Skladem |
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
|
| 25,5228 Kč - 50,0258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
||
| 19,4186 Kč - 38,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
||
| 44,8839 Kč - 138,0856 Kč | 378 Skladem |
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
||
| 97,2654 Kč - 304,5773 Kč | 52 Skladem |
|
|
|
pochromováno
|
hliník
|
||
| 10388969 | 97,2653 Kč - 97,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
|
| 44,8839 Kč - 138,0856 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
|
hliník
|
||
| 89,7966 Kč - 278,5383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
hliník
|
||
| 48,647 Kč - 48,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pochromováno
|
hliník
|
||
| 81,0354 Kč - 252,4994 Kč | 2 Skladem |
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
||
| 19,4186 Kč - 38,0759 Kč | 400 Skladem |
|
|
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
||
| 52,3814 Kč - 52,3814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
||
| 93,531 Kč - 93,531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
||
| 356,9031 Kč - 356,9031 Kč | 828 Skladem |
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
||
| 296,7945 Kč - 888,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
ocel nerezavějící