Menu Vyhledávání

Dorazy uchycené šroubem

Skladem

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení základny Výška základny Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
14,1125 Kč - 83,6403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž přírodní
24,9339 Kč - 24,9339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57,3652 Kč - 57,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
50.0 mm
10,7796 Kč - 13,3082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
elastomer termoplastický (TPE)
10172070 8,4166 Kč - 8,4166 Kč 1586 Skladem
černá
pryž nitrilová
18,2552 Kč - 18,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž nitrilová
17,9822 Kč - 17,9822 Kč 400 Skladem
černá
pryž nitrilová
44,094 Kč - 44,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
40.0 mm
9,7576 Kč - 12,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
elastomer termoplastický (TPE)
53,0564 Kč - 53,0564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
60.0 mm
11,8063 Kč - 11,8063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž nitrilová
2,4847 Kč - 10,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž přírodní
7,4256 Kč - 7,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž nitrilová
19,519 Kč - 19,519 Kč 9700 Skladem
černá
pryž nitrilová
4,4524 Kč - 8,0862 Kč 55600 Skladem
černá
PVC
6,5351 Kč - 11,9211 Kč 7600 Skladem
černá
PVC
11,562 Kč - 18,7866 Kč 40100 Skladem
černá
PVC
4,0934 Kč - 16,4913 Kč 1440 Skladem
černá
TPE/TPV
2,6714 Kč - 12,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
TPE/TPV
4,177 Kč - 4,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
kulaté
8.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky a dorazy uchycené šroubem pryž přírodní

20014940

Cenové rozmezí
83,6403 Kč - 14,1125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž přírodní
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž přírodní
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    4016999190
Nožičky a dorazy uchycené šroubem pryž přírodní

10626689

Cenové rozmezí
24,9339 Kč - 24,9339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 50.0 mm M4 ABS černá

10149089

Cenové rozmezí
57,3652 Kč - 57,3652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.201 in černá

10154700

Cenové rozmezí
13,3082 Kč - 10,7796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Způsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172070

Cenové rozmezí
8,4166 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1586 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172056

Cenové rozmezí
18,2552 Kč - 18,2552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172063

Cenové rozmezí
17,9822 Kč - 17,9822 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 40.0 mm M4 ABS černá

10149065

Cenové rozmezí
44,094 Kč - 44,094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.201 in černá

10154724

Cenové rozmezí
12,0462 Kč - 9,7576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Způsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 60.0 mm M4 ABS černá

10149072

Cenové rozmezí
53,0564 Kč - 53,0564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172049

Cenové rozmezí
11,8063 Kč - 11,8063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem pryž přírodní

20014933

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž přírodní
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž přírodní
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    4016999190
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) neopren

10340431

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) neopren

10340417

Cenové rozmezí
19,519 Kč - 19,519 Kč

Skladové zásoby
9700 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10118429

Cenové rozmezí
8,0862 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
55600 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    7.5 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10118467

Cenové rozmezí
11,9211 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    12.5 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10119006

Cenové rozmezí
18,7866 Kč - 11,562 Kč

Skladové zásoby
40100 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    25.0 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem TPE/TPV

10089910

Cenové rozmezí
16,4913 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a dorazy uchycené šroubem TPE/TPV

10089958

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 19.0 mm 8.0 mm pryž přírodní

10252482

Cenové rozmezí
4,177 Kč - 4,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž přírodní
  • Materiál základny
    pryž přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)