Menu Vyhledávání

Dorazy uchycené šroubem

Skladem

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení základny Výška základny Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
1,2968 Kč - 1,2968 Kč 6 Skladem
přírodní
kulaté
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17,4585 Kč - 17,4585 Kč 400 Skladem
černá
pryž nitrilová
17,7235 Kč - 17,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž nitrilová
11,4624 Kč - 11,4624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž nitrilová
10,4657 Kč - 12,9206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
elastomer termoplastický (TPE)
9,4734 Kč - 11,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
elastomer termoplastický (TPE)
42,8097 Kč - 42,8097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
40.0 mm
51,5111 Kč - 51,5111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
60.0 mm
10172070 8,1715 Kč - 8,1715 Kč 3586 Skladem
černá
pryž nitrilová
55,6944 Kč - 55,6944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ABS
50.0 mm
4,3227 Kč - 7,8507 Kč 68700 Skladem
bílá
kulaté
7.5 mm
PVC
15.0 mm
6,3448 Kč - 11,5739 Kč 12600 Skladem
bílá
kulaté
12.5 mm
PVC
25.0 mm
7,9205 Kč - 14,4605 Kč 6714 Skladem
černá
PVC
6,3448 Kč - 11,5739 Kč 39100 Skladem
černá
PVC
11,2253 Kč - 18,2394 Kč 41000 Skladem
černá
PVC
3,9742 Kč - 16,011 Kč 2440 Skladem
černá
TPE/TPV
2,5936 Kč - 11,8742 Kč 13000 Skladem
černá
TPE/TPV
4,0554 Kč - 4,0554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
kulaté
8.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.0 mm
1,8825 Kč - 4,1904 Kč 11550 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,6435 Kč - 8,4503 Kč 24400 Skladem
bílá
kulaté
10.0 mm
PVC
20.0 mm
  • z/ze 3
Podložky zahloubené 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10186787

Cenové rozmezí
1,2968 Kč - 1,2968 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172063

Cenové rozmezí
17,4585 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172056

Cenové rozmezí
17,7235 Kč - 17,7235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172049

Cenové rozmezí
11,4624 Kč - 11,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.201 in černá

10154700

Cenové rozmezí
12,9206 Kč - 10,4657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Způsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.201 in černá

10154724

Cenové rozmezí
11,6954 Kč - 9,4734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Způsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 40.0 mm M4 ABS černá

10149065

Cenové rozmezí
42,8097 Kč - 42,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 60.0 mm M4 ABS černá

10149072

Cenové rozmezí
51,5111 Kč - 51,5111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a dorazy uchycené šroubem neopren

10172070

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
3586 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 50.0 mm M4 ABS černá

10149089

Cenové rozmezí
55,6944 Kč - 55,6944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Cenové rozmezí
7,8507 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
68700 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Materiál základny
    PVC
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Cenové rozmezí
11,5739 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
12600 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Materiál základny
    PVC
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10118993

Cenové rozmezí
14,4605 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
6714 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    23.0 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10118467

Cenové rozmezí
11,5739 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
39100 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    12.5 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem (DIA) (H) PVC

10119006

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení antivibrační nožičky
    šroubovací
  • Celková výška
    25.0 mm
Nožičky a dorazy uchycené šroubem TPE/TPV

10089910

Cenové rozmezí
16,011 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
2440 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a dorazy uchycené šroubem TPE/TPV

10089958

Cenové rozmezí
11,8742 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 19.0 mm 8.0 mm pryž přírodní

10252482

Cenové rozmezí
4,0554 Kč - 4,0554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    pryž přírodní
  • Materiál základny
    pryž přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
11550 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a dorazy uchycené šroubem 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
24400 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    PVC
  • Materiál základny
    PVC
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC