Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
bílá
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
šedá
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 307,0594 Kč - 336,2924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
šedá
|
polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 398,5411 Kč - 531,5701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
šedá
|
polyuretan
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 363,352 Kč - 469,939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
šedá
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 853,999 Kč - 1 093,1188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7,536 Kč - 10,5504 Kč | 490 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 2,1242 Kč - 2,9739 Kč | 200 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,5162 Kč - 3,5227 Kč | 8800 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 5,0016 Kč - 7,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 2,7347 Kč - 3,8286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 9,3568 Kč - 13,0996 Kč | 40 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,9758 Kč - 2,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,1252 Kč - 4,6226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 5,5109 Kč - 7,7152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 5,1841 Kč - 7,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,4924 Kč - 3,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 9,1565 Kč - 9,1565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 18,0581 Kč - 18,0581 Kč | 1152 Skladem |
kulaté
|
čirý
|
polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm