Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí Válcové 12.7 mm 1.5 mm polyuretan; pryž černá

Samolepicí válcový samolepicí doraz z černého PU na podložce.
Nové objednací číslo:

10022757

Staré objednací číslo:

RBS-5BK

12400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 4999 3,8532 Kč
5000 + 2,7523 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

770,64 Kč

200 x 3,8532 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Množství na platě 200
Materiál (podrobně) polyuretan; pryž
Tvar Válcové
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 1.5 mm
Průměr základny 12.7 mm
Výška základny 1.5 mm

Produkt RBS-5BK nahrazuje:

Dorazy samolepicí Plochý 12.7 mm 1.3 mm polyuretan
Nové objednací číslo: 10629512
Staré objednací číslo: 117102369941

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás