Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí obdélníkové 20.0 mm 40.0 mm plsť

Hnědé samolepicí plstěné obdélníčky na papírové podložce.
Nové objednací číslo:

10255650

Staré objednací číslo:

463944

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,0539 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 053,90 Kč

1000 x 2,0539 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 20.0 mm
Materiál (podrobně) plsť
Tvar obdélníkové
Barva hnědá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 5602900000
Průměr základny 20.0 mm
Výška základny 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás