Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 4.0 mm polyuretan

Okrouhlý samolepicí doraz z černého PU na podložce.
Nové objednací číslo:

10334065

Staré objednací číslo:

117101869941

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 371,7975 Kč
10 + 316,5025 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

371,80 Kč

1 x 371,7975 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 19.1 mm
Množství na platě 40
Materiál (podrobně) polyuretan
Tvar Plochý
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 4.1 mm
Průměr základny 19.0 mm
Výška základny 4.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás