Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7978 Kč - 24,7978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
23.3 Nmm
23.3 Nmm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
293.0 N
293.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 58,9892 Kč - 58,9892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 32,38 Kč - 32,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 732,2975 Kč - 732,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 729,8943 Kč - 729,8943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 614,7529 Kč - 614,7529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,7881 Kč - 35,7881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 33,753 Kč - 33,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
540.0 N
540.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 2 322,3341 Kč - 2 322,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
269.0 Nmm
269.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
15199.0 N
15199.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3 996,2639 Kč - 3 996,2639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 100,6183 Kč - 1 100,6183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 689,6357 Kč - 1 689,6357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4 255,7385 Kč - 4 255,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.004 in
76.3 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
23108.0 N
23108.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 1 239,22 Kč - 1 239,22 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 2 127,5597 Kč - 2 127,5597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
458.0 Nmm
458.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
21618.0 N
21618.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 988,5753 Kč - 988,5753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
304.9 Nmm
304.9 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
13230.0 N
13230.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 4 916,143 Kč - 4 916,143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
263.0 Nmm
263.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.413 in
86.7 mm
|
22802.0 N
22802.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 1 933,422 Kč - 1 933,422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
565.0 Nmm
565.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
21470.0 N
21470.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 1 364,8941 Kč - 1 364,8941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.701 in
17.8 mm
|
819.0 Nmm
819.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
17265.0 N
17265.0 N
|
Pro velké zatížení