Menu Vyhledávání

Desky tlumicí 6.0 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

Suspension plates are ideal for use on electrical and lighting assemblies and can provide strain relief for wires.
Nové objednací číslo:

10126448

Staré objednací číslo:

150060600004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,5099 Kč
1000 + 3,2316 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 254,95 Kč

500 x 4,5099 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru A 6.0 mm
Průměr otvoru B 6.0 mm
Celková délka 32.0 mm
Tloušťka 16.0 mm
Barva přírodní
Norma závitu palcové
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás