Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají na přístupové panely, dveře, skříně a další podobné instalace. Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné. Bez rukojeti lze zámek otevřít pomocí 9mm trojhranného klíče. Jazýček je vyroben z oceli a západka z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20079802

Staré objednací číslo:

9600111113936E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 65,267 Kč
5 + 58,7402 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,27 Kč

1 x 65,267 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti polyamid
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky zinek tlakově litý
Provedení rukojeti Hvězdicová rukojeť
Provedení vystouplý jazýček
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Rozpětí zachycení 26.5 - 68.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás